Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LO-G (Numéros de référence)

Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, série LO-G
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé, roue en fonte

Monture : série LO

  • solide construction en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • renforcement supplémentaire par quatre coupelles traitées, de forme spéciale
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanchéité du pivot par construction labyrinthe
  • graisseur

Roue : série G

  • fonte grise robuste, dureté 180–220 HB, graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
  • graissage avec un lubrifiant adapté à la température d’application

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LO-G 127G
LO-G 127G-RI4
LO-G 127G-ST
LO-G 127G-ST-RI4
LO-G 127K
LO-G 127K-RI4
LO-G 127K-ST
LO-G 127K-ST-RI4
LO-G 150G
LO-G 150G-RI4
LO-G 150G-ST
LO-G 150G-ST-RI4
LO-G 150K
LO-G 150K-RI4
LO-G 150K-ST
LO-G 150K-ST-RI4
LO-G 200G
LO-G 200G-RI4
LO-G 200G-ST
LO-G 200G-ST-RI4
LO-G 200K
LO-G 200K-RI4
LO-G 200K-ST
LO-G 200K-ST-RI4
LO-G 250G
LO-G 250G-ST
LO-G 250K
LO-G 250K-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

190.95 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0020050moyeu lisseroulette pivotante170515012550-25750

251.92 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0020050moyeu lisseroulette pivotante170539812550-25750

261.79 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage170554012550-25750

322.75 €

1 23 jours 245485,01 à 750,0020050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage170568712550-25750

212.99 €

1 7 jours 245485,01 à 750,0020050roulement à billesroulette pivotante170598012550-20750

273.95 €

1 7 jours 295485,01 à 750,0025060roulement à billesroulette pivotante170624812550-20750

285.08 €

1 7 jours 295485,01 à 750,0025060roulement à billesroulette pivotante avec blocage170637012550-20750

346.05 €

1 7 jours 295485,01 à 750,0025060roulement à billesroulette pivotante avec blocage170663012550-20750

201.37 €

1 7 jours 295750.01 ou plus25060moyeu lisseroulette pivotante200585015050-25900

262.33 €

1 7 jours 170750.01 ou plus12550moyeu lisseroulette pivotante200608915050-25900

278.49 €

1 7 jours 170750.01 ou plus12550moyeu lisseroulette pivotante avec blocage200624815050-25900

339.43 €

1 7 jours 170750.01 ou plus12550moyeu lisseroulette pivotante avec blocage200652515050-25900

216.77 €

1 7 jours 170750.01 ou plus12550roulement à billesroulette pivotante200617015050-20900

277.74 €

1 7 jours 200750.01 ou plus15050roulement à billesroulette pivotante200649915050-20900

296.05 €

1 7 jours 200750.01 ou plus15050roulement à billesroulette pivotante avec blocage200649015050-20900

357.00 €

1 7 jours 200750.01 ou plus15050roulement à billesroulette pivotante avec blocage200681015050-20900

217.35 €

1 7 jours 200Jusqu'à 35.015050moyeu lisseroulette pivotante245741020050-251100

278.30 €

1 7 jours 205Jusqu'à 35.016050moyeu lisseroulette pivotante245763020050-251100

309.60 €

1 7 jours 205Jusqu'à 35.016050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage245780020050-251100

370.55 €

1 7 jours 205Jusqu'à 35.016050moyeu lisseroulette pivotante avec blocage245802020050-251100

232.46 €

1 7 jours 205Jusqu'à 35.016050roulement à billesroulette pivotante245772120050-201100

293.43 €

1 7 jours 245Jusqu'à 35.020050roulement à billesroulette pivotante245769020050-201100

326.88 €

1 7 jours 245Jusqu'à 35.020050roulement à billesroulette pivotante avec blocage245786020050-201100

387.83 €

1 7 jours 245Jusqu'à 35.020050roulement à billesroulette pivotante avec blocage245808020050-201100

294.49 €

1 7 jours 245Jusqu'à 35.020050moyeu lisseroulette pivotante2951120025060-251200

384.44 €

1 7 jours 245Jusqu'à 35.020080moyeu lisseroulette pivotante avec blocage2951185725060-251200

314.34 €

1 7 jours 245Jusqu'à 35.020080roulement à billesroulette pivotante2951254525060-201200

407.10 €

1 7 jours 295Jusqu'à 35.025060roulement à billesroulette pivotante avec blocage2951299525060-201200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Matériau de la roue Autres Longueur de la plaque L(mm) 140
Largeur de la plaque W(mm) 110 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: métal, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau métal
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 180–220 HB
Couleur de la bande de roulement argent Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant no
Résistance max. à la température(°C) 100

Assistance technique