Roulette d’appareil pivotante en acier inox, série LPXA-PATH (Numéros de référence)

Roulette d’appareil pivotante en acier inox, série LPXA-PATH
Roulette d’appareil pivotante en acier inox avec platine à visser, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en polyamide

Monture : série LPXA

  • acier chrome nickel de première qualité (1.4301/AISI 304), inoxydable, lissée
  • toutes les pièces y compris le matériel d'axe résistent à la corrosion
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série PATH

  • bande de roulement : polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 94 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : polyamide 6 de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LPXA-PATH 50G
LPXA-PATH 50G-FI
LPXA-PATH 50KFD
LPXA-PATH 50KFD-ELS
LPXA-PATH 50KFD-FI
LPXA-PATH 50KFD-FI-ELS
LPXA-PATH 75G
LPXA-PATH 75G-FI
LPXA-PATH 75KFD
LPXA-PATH 75KFD-ELS
LPXA-PATH 75KFD-FI
LPXA-PATH 75KFD-FI-ELS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Caractéristiques des roues Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Type de roulement Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Antirouille Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 3 km/h
(kg)

52.83 €

1 7 jours 71Conductivité5019moyeu lisseroulette pivotante711985019oui-2575

71.12 €

1 5 jours 71-5019moyeu lisseroulette pivotante avec blocage712175019oui-2575

59.73 €

1 7 jours 71Conductivité5019roulement à billes (C)roulette pivotante712125019no-2075

66.16 €

1 7 jours 71-5019roulement à billes (C)roulette pivotante712125019no-2050

78.02 €

1 5 jours 71Conductivité5019roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage712315019no-2075

84.45 €

1 5 jours 100-7525roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage712405019no-2050

61.99 €

1 7 jours 100Conductivité7525moyeu lisseroulette pivotante1002787525oui-2575

79.22 €

1 7 jours 100-7525moyeu lisseroulette pivotante avec blocage1003087525oui-2575

68.34 €

1 7 jours 100Conductivité7525roulement à billes (C)roulette pivotante1003327525no-2075

81.50 €

1 7 jours 100-7525roulement à billes (C)roulette pivotante1003357525no-2065

85.57 €

1 7 jours 100Conductivité7525roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1003667525no-2075

98.73 €

1 7 jours 100-7525roulement à billes (C)roulette pivotante avec blocage1003627525no-2065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Plage de charge(daN) 35.01 à 80.00 Matériau de la roue Matières plastiques d'ingénierie
Longueur de la plaque L(mm) 60 Largeur de la plaque W(mm) 60 Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: polyamide 6 de première qualité
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 94 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé Couleur de la jante gris argent
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70

Assistance technique