Roulette de lits d’hôpital, série LPZ-ALTPU (Numéros de référence)

Roulette de lits d’hôpital, série LPZ-ALTPU
Roulette de lits d’hôpital avec tige et came de commutation intégrée, avec blocage directionnel et central, roue avec bande de roulement en polyuréthane thermoplastique, avec corps de roue en aluminium, avec pare-fils en acier, version élec tro-conductrice, non tachant

Monture : série LPZ

  • acier chrome-nickel de haute qualité (1.4301 / AISI304), inoxydable, lissé
  • chemin à billes à quatre points de contact pour une absorption optimale des forces verticales et horizontales
  • tête de fourche de précision traitée en acier résistant à la corrosion (1.4034 / AISI420)
  • propriétés de pivotement exceptionnelles, particulièrement insensibles aux chocs et coups
  • fixation à tige avec came de commutation à six pans
  • graisseur

Roue : série ALTPU

  • polyuréthane thermoplastique de première qualité (TPU), dureté 92 Shore A, couleur gris foncé, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : aluminium injecté

Autres caractéristiques :

  • résistance à la température : -20 °C à +134 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C, résistant à l’usure
  • compatible autoclave
  • dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LPZ-ALTPU 150XK-CS11-ELS-FA
LPZ-ALTPU 150XK-CS11RI2-ELS-FA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)

464.81 €

1 23 jours 1929

534.60 €

1 23 jours 1944

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 72 Plage de charge(daN) 140,01 à 220,00
Matériau de la roue Aluminium Caractéristiques des roues Résistance à la chaleur Diam. de roue D(Ø) 50
Largeur de roue B(mm) 19 Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: aluminium injecté
Matériau Polyuréthane Type de produit roulette pivotante avec blocage Hauteur totale(mm) 194
Diamètre de roue(mm) 150 Largeur de roue(mm) 32 Compatible autoclave oui
Type de montage tige Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement gris foncé
Couleur de la jante gris argent résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact no
Antirouille oui Non tachant oui Résistance max. à la température(°C) 134
Résistance min. à la température(°C) -20 Capacité de charge à 4 km/h(kg) 150

Assistance technique