Roulette pivotante fortes charges, série LSFN-GTH (Numéros de référence)

Roulette pivotante fortes charges, série LSFN-GTH
Roulette pivotante fortes charges en acier mécano soudé avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série LSFN

  • construction particulièrement robuste en acier mécano-soudé, électro-zinguée, passivée jaune, sans Cr6
  • robuste construction de balancier avec ressort acier
  • moyeu de balancier sans entretien
  • butée à billes ISO 104 et roulement à rouleaux coniques ISO 355 dans la couronne du pivot
  • axe de pivot très stable, soudé, vissé et sécurisé
  • étanche aux projections d’eau et à la poussière
  • graisseur

Roue : série GTH

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Extrathane®, dureté 92 Shore A, couleur brun clair, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste
  • avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSFN-GTH 160K
LSFN-GTH 200K
LSFN-GTH 202K
LSFN-GTH 250K
LSFN-GTH 252K
LSFN-GTH 252K-F30
LSFN-GTH 302K
LSFN-GTH 302K-F30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Longueur de la plaque L
(mm)
Largeur de la plaque W
(mm)
Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

472.13 €

1 5 jours 750.01 ou plus1401102451061016050800

489.43 €

1 23 jours Jusqu'à 35.014011026511640200501000

761.45 €

1 7 jours Jusqu'à 35.017514027518125200801600

860.06 €

1 7 jours Jusqu'à 35.017514031518000250601500

1,849.70 €

1 23 jours Jusqu'à 35.020016037036500250802200

1,899.46 €

1 23 jours Jusqu'à 35.020016037037420250802200

1,943.47 €

1 7 jours Jusqu'à 35.020016039540200300802400

1,993.23 €

1 23 jours Jusqu'à 35.020016039541750300802400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 170 Matériau de la roue Autres
Diam. de roue D(Ø) 125 Largeur de roue B(mm) 50 Type de roulement roulement à billes
Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste Matériau Polyuréthane Type de produit roulette pivotante à suspension
Compatible autoclave no Type de montage platine à visser Dureté du revêtement 92 Shore A
Couleur de la bande de roulement brun clair Couleur de la jante argent résistant à l'hydrolyse no
Non marquant par contact oui Antirouille no Non tachant oui
Résistance max. à la température(°C) 70 Résistance min. à la température(°C) -20

Assistance technique