Roulette pivotante en tôle d’acier, série LUH-GB (Numéros de référence)

Roulette pivotante en tôle d’acier, série LUH-GB
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fermée, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Besthane®, avec corps de roue en fonte

Monture : série LUH

  • tôle d’acier forte, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • chemin de billes à quatre points pour les charges les plus fortes
  • couronne du pivot fermée, étanche
  • particulièrement insensible aux chocs et secousses grâce aux coupelles traitées, de forme spéciale

Roue : série GB

  • bande de roulement : élastomère de polyuréthane de première qualité Blickle Besthane®, dureté 92 Shore A, couleur brun, non tachant, non marquant par contact
  • corps de roue : fonte grise robuste, à partir de roue Ø 150 mm avec graisseur, peint, couleur argent

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +70 °C, brièvement jusqu’à +90 °C, capacité de charge réduite au-delà de +40 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LUH-GB 128K
LUH-GB 128K-FI
LUH-GB 150K
LUH-GB 150K-FI
LUH-GB 160K
LUH-GB 160K-FI
LUH-GB 200K
LUH-GB 200K-FI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Caractéristiques des roues Type de produit Hauteur totale
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)
Résistance max. à la température
(°C)
Résistance min. à la température
(°C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

266.75 €

1 7 jours 750.01 ou plusConductivitéroulette pivotante17045551256070-30850

330.32 €

1 7 jours 750.01 ou plus-roulette pivotante avec blocage17050501256070-30850

281.13 €

1 7 jours 750.01 ou plus-roulette pivotante19747981505070-30800

345.84 €

1 7 jours 750.01 ou plusConductivitéroulette pivotante avec blocage19752561505070-30800

286.66 €

1 7 jours 750.01 ou plusConductivitéroulette pivotante20248651605070-30800

351.37 €

1 7 jours 750.01 ou plus-roulette pivotante avec blocage20253461605080-20800

305.73 €

1 7 jours Jusqu'à 35.0-roulette pivotante24559002005070-301000

377.05 €

1 7 jours Jusqu'à 35.0Conductivitéroulette pivotante avec blocage24563822005070-301000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante / Type à visser / Résine / Type à trou traversant / Type rotation Hauteur de montage H(mm) 197 Matériau de la roue Autres
Longueur de la plaque L(mm) 140 Largeur de la plaque W(mm) 110 Diam. de roue D(Ø) 150
Largeur de roue B(mm) 50 Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) Matériau du revêtement de sol: Polyuréthane, Matériau de la roue: fonte grise robuste
Matériau Polyuréthane Compatible autoclave no Type de montage platine à visser
Dureté du revêtement 92 Shore A Couleur de la bande de roulement brun Couleur de la jante argent
résistant à l'hydrolyse oui Non marquant par contact oui Antirouille no
Non tachant oui

Assistance technique