Roue :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GSPO 65/15K
Référence pièce
|
---|
GSPO 65/15K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.05 € | 1 | 5 jours | 65 | 40 | 15 | 45 | 650 | 650 | roulement à billes | 287 | 650 |
Loading...
Matériau de la roue | Résine | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | polyamide moulé de première qualité | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 80 Shore D | Conducteur électrique | no |
Couleur de la bande de roulement | beige naturel | Couleur de la jante | beige naturel | Hautes températures | no |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | Matière synthétique |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 80 |
Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue fortes charges en polyamide moulé, série GSPO, le numéro d'article est le suivant: GSPO 65/15K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GSPO 65/15K.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GSPO 101/25K |
GSPO 125/25K |
GSPO 150/30K |
GSPO 152/35K |
GSPO 700/130PR |
GSPO 80/20K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.16 € | 1 | 5 jours | 100 | 55 | 25 | 60 | 1.5 | 1.5 | roulement à billes | 819 | 1500 | ||
183.31 € | 1 | 5 jours | 125 | 55 | 25 | 60 | 2 | 2 | roulement à billes | 1117 | 2000 | ||
243.25 € | 1 | 5 jours | 150 | 55 | 30 | 60 | 2.5 | 2.5 | roulement à billes | 1629 | 2500 | ||
294.50 € | 1 | 5 jours | 150 | 80 | 35 | 90 | 3 | 3 | roulement à billes | 2475 | 3000 | ||
14,203.18 € | 1 | 23 jours | 700 | 200 | 130 | 220 | 30 | 30 | roulement à rotule | 106000 | 30000 | ||
70.05 € | 1 | 5 jours | 80 | 40 | 20 | 45 | 1 | 1 | roulement à billes | 388 | 1000 |