Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HTH 82X60/25-52K
Référence pièce
|
---|
HTH 82X60/25-52K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.13 € | 1 | 5 jours | 82 | 60 | 25 | 550 | 550 | 810 | 52 | 550 |
Loading...
Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Autres matériaux | Type de roulement | roulement à billes |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | métal | Type de produit | galet de transpalettes | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 92 Shore A | Conducteur électrique | no |
Couleur de la bande de roulement | brun clair | Couleur de la jante | argent | Hautes températures | no |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | Polyuréthane |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 70 |
Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Galet de transpalettes, série HTH, le numéro d'article est le suivant: HTH 82X60/25-52K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HTH 82X60/25-52K.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Poids(g)
Longueur de serrage(mm)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HTH 75X62/20-62K |
HTH 75X75/20-75K |
HTH 75X95/20-95K |
HTH 82X60/25-60K |
HTH 82X62/20-64K |
HTH 82X65/20-65K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.11 € | 1 | 5 jours | 75 | 62 | 20 | 510 | 510 | 878 | 62 | 510 | ||
47.03 € | 1 | 5 jours | 75 | 75 | 20 | 630 | 630 | 1033 | 75 | 630 | ||
56.16 € | 1 | 5 jours | 75 | 95 | 20 | 800 | 800 | 1249 | 95 | 800 | ||
48.72 € | 1 | 5 jours | 82 | 60 | 25 | 550 | 550 | 888 | 60 | 550 | ||
47.93 € | 1 | 5 jours | 82 | 62 | 20 | 560 | 560 | 947 | 64 | 560 | ||
48.33 € | 1 | 5 jours | 82 | 65 | 20 | 590 | 590 | 967 | 65 | 590 |