Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PATH 160/12KAD-ELS
Référence pièce
|
---|
PATH 160/12KAD-ELS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Conducteur électrique | Antirouille | Résistance min. à la température (° C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.45 € | 1 | 5 jours | 160 | 40 | 12 | 62 | 260 | 260 | roulement à billes (C) | 648 | oui | no | -20 | 260 | - |
Loading...
Matériau de la roue | Résine | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | polyamide 6 de première qualité | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 94 Shore A | Couleur de la bande de roulement | gris foncé |
Couleur de la jante | gris argent | Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | no |
Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | Polyuréthane | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(° C) | 70 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue, série PATH, le numéro d'article est le suivant: PATH 160/12KAD-ELS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PATH 160/12KAD-ELS.
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge à 3 km/h(kg)
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Conducteur électrique
Antirouille
Résistance min. à la température(° C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PATH 100/10KFD-ELS |
PATH 100/12G |
PATH 100/8KF |
PATH 160/20G |
PATH 160/20KA |
PATH 160/20KA-ELS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Conducteur électrique | Antirouille | Résistance min. à la température (° C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | Capacité de charge à 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.42 € | 1 | 23 jours | 100 | 32 | 10 | 46 | 130 | 130 | roulement à billes (C) | 254 | oui | no | -20 | 130 | - | ||
12.65 € | 1 | 5 jours | 100 | 32 | 12 | 45 | 200 | 200 | moyeu lisse | 173 | no | oui | -25 | 200 | - | ||
19.23 € | 1 | 5 jours | 100 | 32 | 8 | 46 | 200 | 200 | roulement à billes (C) | 239 | no | no | -20 | 200 | - | ||
36.33 € | 1 | 5 jours | 160 | 40 | 20 | 60 | 400 | 400 | moyeu lisse | 484 | no | oui | -25 | 400 | - | ||
40.41 € | 1 | 5 jours | 160 | 40 | 20 | 60 | 400 | 400 | roulement à billes (C) | 627 | no | no | -20 | 400 | - | ||
82.90 € | 1 | 23 jours | 160 | 40 | 20 | 60 | 260 | 260 | roulement à billes (C) | 639 | oui | no | -20 | 260 | - |