Bandage / bande de roulement :
Corps de roue :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PGV 84/10XR-SG
Référence pièce
|
---|
PGV 84/10XR-SG |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Conducteur électrique | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance min. à la température (° C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.47 € | 1 | 5 jours | 84 | 24 | 10 | 30 | 90 | 90 | roulement à rouleaux | 266 | no | gris | oui | oui | -25 | 90 |
Loading...
Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Aluminium | Matériau (détails) | aluminium injecté |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | roue | Antistatique | no | Compatible autoclave | oui |
Dureté du revêtement | 80 Shore A | Couleur de la jante | gris argent | Hautes températures | oui |
résistant à l'hydrolyse | no | Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc | Antirouille | oui |
Résistance max. à la température(° C) | 134 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue, série PGV, le numéro d'article est le suivant: PGV 84/10XR-SG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PGV 84/10XR-SG.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Conducteur électrique
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Non tachant
Résistance min. à la température(° C)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PGV 105/10XR-EL |
PGV 105/10XR-SG |
PGV 120/12XR-EL |
PGV 120/12XR-SG |
PGV 150/12XK-EL |
PGV 150/12XK-SG |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Conducteur électrique | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Non tachant | Résistance min. à la température (° C) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.20 € | 1 | 5 jours | 105 | 24 | 10 | 30 | 120 | 120 | roulement à rouleaux | 375 | oui | noir | no | no | -25 | 120 | ||
124.15 € | 1 | 5 jours | 105 | 24 | 10 | 30 | 120 | 120 | roulement à rouleaux | 398 | no | gris | oui | oui | -25 | 120 | ||
135.38 € | 1 | 5 jours | 120 | 30 | 12 | 43 | 150 | 150 | roulement à rouleaux | 526 | oui | noir | no | no | -25 | 150 | ||
125.98 € | 1 | 5 jours | 120 | 30 | 12 | 43 | 150 | 150 | roulement à rouleaux | 580 | no | gris | oui | oui | -25 | 150 | ||
142.48 € | 1 | 5 jours | 150 | 30 | 12 | 36 | 200 | 200 | roulement à billes | 711 | oui | noir | no | no | -20 | 200 | ||
130.50 € | 1 | 5 jours | 150 | 30 | 12 | 36 | 200 | 200 | roulement à billes | 744 | no | gris | oui | oui | -20 | 200 |