Roue Blickle Duroplast TempLine® Classic, série PHN (Numéros de référence)

Roue Blickle Duroplast TempLine® Classic, série PHN
Roue Blickle Duroplast TempLine® Classic, hautes températures

Roue :

  • résine de phénol, dureté 90 Shore D
  • très forte capacité de charge statique
  • roulage aisé sur sols lisses
  • couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -35 °C à +260 °C
  • roues partiellement compatibles avec les sols rugueux et les franchissements de seuils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PHN 80/12G
PHN 81/12G
PHN 100/12-35G
PHN 100/12-45G
PHN 102/12G
PHN 102/15G
PHN 102/15HK
PHN 102/15IK
PHN 125/12G
PHN 125/15G
PHN 125/15HK
PHN 125/15IK
PHN 150/20G
PHN 150/20HK
PHN 150/20IK
PHN 200/20G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Type de roulement Poids
(g)
Antirouille Résistance max. à la température
(° C)
Résistance min. à la température
(° C)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

15.45 €

1 5 jours 80351240110110moyeu lisse165oui260-35110

15.45 €

1 5 jours 80321235100100moyeu lisse150oui260-35100

20.45 €

1 5 jours 100301235125125moyeu lisse219oui260-35125

20.93 €

1 5 jours 100301245125125moyeu lisse231oui260-35125

29.93 €

1 5 jours 100381245200200moyeu lisse344oui260-35200

29.93 €

1 5 jours 100381545200200moyeu lisse342oui260-35200

64.26 €

1 5 jours 100381540200200roulement à billes593no250-35200

92.95 €

1 5 jours 100381540200200roulement à billes593no260-30200

48.28 €

1 5 jours 125401245200200moyeu lisse463oui260-35200

48.28 €

1 5 jours 125401545200200moyeu lisse464oui260-35200

104.17 €

1 5 jours 125401540200200roulement à billes820no250-25200

130.65 €

1 5 jours 125401540200200roulement à billes740no260-30200

87.30 €

1 5 jours 150502060300300moyeu lisse1336oui260-35300

132.30 €

1 5 jours 150502050300300roulement à billes1527no250-25300

156.05 €

1 5 jours 150502050300300roulement à billes1509no260-30300

151.12 €

1 5 jours 200502060500500moyeu lisse2520oui230-30500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Résine Roulement Fourni Matériau de la roue Résine
Matériau (détails) résine de phénol Blickle TempLine® Classic Type de produit roue Antistatique no
Compatible autoclave no Dureté du revêtement 90 Shore D Conducteur électrique no
Couleur de la bande de roulement noir Couleur de la jante noir Hautes températures oui
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol Matière synthétique
Non tachant no

Assistance technique