Roue :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PPN 200/20R
Référence pièce
|
---|
PPN 200/20R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Antirouille | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.57 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | roulement à rouleaux | 605 | - | 450 |
Loading...
Matériau de la roue | Résine | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | polypropylène de première qualité | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Dureté du revêtement | 60 Shore D | Conducteur électrique | no | Couleur de la bande de roulement | blanc naturel |
Couleur de la jante | blanc naturel | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Matériau du revêtement de sol | Matière synthétique | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 60 |
Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue en polypropylène, série PPN, le numéro d'article est le suivant: PPN 200/20R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PPN 200/20R.
Configurer
Propriétés de base
Antirouille
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PPN 125/12R |
PPN 150/20G |
PPN 150/20R |
PPN 60/12G |
PPN 80/12G |
PPN 80/12R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Antirouille | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.98 € | 1 | 5 jours | 125 | 40 | 12 | 45 | 200 | 200 | roulement à rouleaux | 216 | - | 200 | ||
13.70 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 20 | 60 | 300 | 300 | moyeu lisse | 306 | oui | 300 | ||
19.29 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 20 | 60 | 300 | 300 | roulement à rouleaux | 398 | - | 300 | ||
3.52 € | 1 | 5 jours | 60 | 29 | 12 | 35 | 80 | 80 | moyeu lisse | 40 | oui | 80 | ||
3.78 € | 1 | 5 jours | 80 | 32 | 12 | 35 | 120 | 120 | moyeu lisse | 66 | oui | 120 | ||
7.03 € | 1 | 5 jours | 80 | 32 | 12 | 35 | 120 | 120 | roulement à rouleaux | 91 | - | 120 |