Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SETH 200/25K
Référence pièce
|
---|
SETH 200/25K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.63 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 25 | 60 | 1 | 1 | 2450 | 1000 |
Loading...
Matériau de la roue | Acier | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | tôle d'acier de forte épaisseur | Type de produit | roue |
Antistatique | no | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 92 Shore A |
Conducteur électrique | no | Couleur de la bande de roulement | brun clair | Couleur de la jante | argent |
Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui |
Matériau du revêtement de sol | Polyuréthane | Antirouille | no | Non tachant | oui |
Résistance max. à la température(° C) | 70 | Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue fortes charges, série SETH, le numéro d'article est le suivant: SETH 200/25K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SETH 200/25K.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Poids(g)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SETH 150/20K |
SETH 150/25K |
SETH 160/20K |
SETH 160/25K |
SETH 200/20K |
SETH 250/25K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.95 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 20 | 60 | 650 | 650 | 1630 | 650 | ||
169.18 € | 1 | 5 jours | 150 | 50 | 25 | 60 | 650 | 650 | 1630 | 650 | ||
169.18 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 20 | 60 | 700 | 700 | 1780 | 700 | ||
173.42 € | 1 | 5 jours | 160 | 50 | 25 | 60 | 700 | 700 | 1796 | 700 | ||
200.40 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 20 | 60 | 1 | 1 | 2470 | 1000 | ||
287.05 € | 1 | 5 jours | 250 | 60 | 25 | 70 | 1.35 | 1.35 | 4107 | 1350 |