Roue :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SVS 250/70K
Référence pièce
|
---|
SVS 250/70K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866.84 € | 1 | 5 jours | 250 | 65 | 70 | 75 | 10 | 10 | 21762 | - | 10000 |
Loading...
Matériau de la roue | Acier | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Type de roulement | roulement à billes | Matériau (détails) | acier d’amélioration | Type de produit | roue |
Antistatique | no | Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 190–230 HB |
Conducteur électrique | oui | Couleur de la bande de roulement | argent | Hautes températures | no |
résistant à l'hydrolyse | no | Non marquant par contact | oui | Matériau du revêtement de sol | métal |
Antirouille | no | Non tachant | oui | Résistance max. à la température(° C) | 120 |
Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue super fortes charges en acier plein, série SVS, le numéro d'article est le suivant: SVS 250/70K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SVS 250/70K.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de serrage(mm)
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Poids(g)
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SVS 150/45K |
SVS 200/60K |
SVS 201/50K |
SVS 300/100K |
SVS 65/20K |
SVS 80/20K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Poids (g) | Longueur de serrage (mm) | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
328.52 € | 1 | 5 jours | 150 | 55 | 45 | 60 | 4 | 4 | 6123 | - | 4000 | ||
637.28 € | 1 | 5 jours | 200 | 80 | 60 | 90 | 7 | 7 | 16047 | - | 7000 | ||
527.45 € | 1 | 5 jours | 200 | 55 | 50 | 60 | 6 | 6 | 11750 | - | 6000 | ||
2,566.35 € | 1 | 23 jours | 300 | 90 | 100 | 100 | 15 | 15 | 40000 | 100 | 15000 | ||
53.00 € | 1 | 5 jours | 65 | 40 | 20 | 45 | 750 | 750 | 801 | 45 | 750 | ||
71.10 € | 1 | 5 jours | 80 | 40 | 20 | 45 | 1.1 | 1.1 | 1320 | - | 1100 |