Roue super fortes charges en acier plein, série SVS (Numéros de référence)

Roue super fortes charges en acier plein, série SVS
Roue super fortes charges en acier plein

Roue :

  • acier d’amélioration, usiné, dureté 190–230 HB
  • surface de roulement légèrement bombée
  • surface légèrement huilée
  • résistance au roulage extrêmement faible
  • roulage aisé sur sols lisses
  • extrêmement résistant à l’usure
  • capacité de charge dynamique et statique particulièrement élevée

Autres caractéristiques :

  • résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +120 °C
  • tenir compte de la pression au sol sur sols délicats
  • dissipation des charges électriques (résistance ohmique) ≤ 104 Ω

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SVS 65/20K
SVS 80/20K
SVS 100/25K
SVS 127/30K
SVS 150/45K
SVS 200/60K
SVS 201/50K
SVS 250/70K
SVS 300/100K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)
Max. Charge/Charge admissible
(daN)
Max. Charge/Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Longueur de serrage
(mm)
Capacité de charge à 4 km/h
(kg)

53.00 €

1 5 jours 6540204575075080145750

71.10 €

1 5 jours 804020451.11.11320-1100

104.68 €

1 5 jours 1004025451.71.72052-1700

163.39 €

1 5 jours 1255530602.752.754431-2750

328.52 €

1 5 jours 150554560446123-4000

637.28 €

1 5 jours 2008060907716047-7000

527.45 €

1 5 jours 2005550606611750-6000

866.84 €

1 5 jours 250657075101021762-10000

2,566.35 €

1 23 jours 3009010010015154000010015000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la roue Acier Roulement Fourni Matériau de la roue Acier
Type de roulement roulement à billes Matériau (détails) acier d’amélioration Type de produit roue
Antistatique no Compatible autoclave no Dureté du revêtement 190–230 HB
Conducteur électrique oui Couleur de la bande de roulement argent Hautes températures no
résistant à l'hydrolyse no Non marquant par contact oui Matériau du revêtement de sol métal
Antirouille no Non tachant oui Résistance max. à la température(° C) 120
Résistance min. à la température(° C) -20

Assistance technique