Bandage / bande de roulement :
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VWPP 260/20R
Référence pièce
|
---|
VWPP 260/20R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Antirouille | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.68 € | 1 | 5 jours | 260 | 85 | 20 | 75 | 200 | 200 | roulement à rouleaux | 3660 | noir | no | no | no | 200 |
Loading...
Matériau de la roue | Résine | Roulement | Fourni | Matériau de la roue | Résine |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | polypropylène de première qualité | Type de produit | roue | Antistatique | no |
Compatible autoclave | no | Dureté du revêtement | 50 Shore A | Conducteur électrique | no |
Couleur de la jante | noir | Hautes températures | no | résistant à l'hydrolyse | no |
Matériau du revêtement de sol | Caoutchouc | Résistance max. à la température(° C) | 60 | Résistance min. à la température(° C) | -20 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue, série VWPP, le numéro d'article est le suivant: VWPP 260/20R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VWPP 260/20R.
Configurer
Propriétés de base
Type
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Max. Charge/Charge admissible(daN)
Max. Charge/Charge admissible(kg)
Type de roulement
Poids(g)
Couleur de la bande de roulement
Non marquant par contact
Antirouille
Non tachant
Capacité de charge à 4 km/h(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VWPP 125/12G |
VWPP 125/12G-SG |
VWPP 125/12R |
VWPP 125/12R-SG |
VWPP 160/20G |
VWPP 160/20G-SG |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Max. Charge/Charge admissible (daN) | Max. Charge/Charge admissible (kg) | Type de roulement | Poids (g) | Couleur de la bande de roulement | Non marquant par contact | Antirouille | Non tachant | Capacité de charge à 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.47 € | 1 | 5 jours | 125 | 38 | 12 | 45 | 50 | 50 | moyeu lisse | 344 | noir | no | oui | no | 50 | ||
18.69 € | 1 | 5 jours | 125 | 38 | 12 | 45 | 50 | 50 | moyeu lisse | 354 | gris | oui | oui | oui | 50 | ||
19.65 € | 1 | 5 jours | 125 | 38 | 12 | 45 | 50 | 50 | roulement à rouleaux | 385 | noir | no | no | no | 50 | ||
22.85 € | 1 | 5 jours | 125 | 38 | 12 | 45 | 50 | 50 | roulement à rouleaux | 393 | gris | oui | no | oui | 50 | ||
25.02 € | 1 | 5 jours | 160 | 40 | 20 | 60 | 70 | 70 | moyeu lisse | 581 | noir | no | oui | no | 70 | ||
32.40 € | 1 | 5 jours | 160 | 40 | 20 | 60 | 70 | 70 | moyeu lisse | 619 | gris | oui | oui | oui | 70 |