Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E3H2-DS10B4M-M1 |
E3H2-DS30B4M 2M |
E3H2-DS30B4M-M1 |
E3H2-R2B4M-M1 |
E3H2-T4B4M 2M |
E3H2-T4B4M-M1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Source lumineuse | Distance de détection [classification] (mm) | Tension d'alimentation (V) | Temps de réponse (mode standard) (ms) | Angle d'ouverture (°) | Détails relatifs à la distance de détection (mm) | Matériau de la gaine de câble | Zone de la livraison du système à sens unique | Finition du raccordement électrique | Classe de protection du matériel | Procédé de réglage | Finition de la fonction de commutation | Type de lumière | Distance de détection max. (mm) | Longueur du capteur (mm) | Distance min. du réflecteur (mm) | Fréquence de commutation (Hz) | Distance de commutation assignée (mm) | Longueur d'onde du capteur (nm) | Numéro AWG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.50 € | 1 | 3 jours | Diode infrarouge | Jusqu'à 100 | VCC 9-33 | 1,1 | - | 0 - 100 | Polychlorure de vinyle (PVC) | - | Câble axial | Classe de protection 0 | Autre | Autre | Lumière infrarouge | 100 | 65,5 | - | 450 | - | 880 | 23 | ||
136.50 € | 1 | 3 jours | Diode infrarouge | Jusqu'à 300 | VCC 9-33 | 1,1 | - | 0 - 300 | Polychlorure de vinyle (PVC) | - | Câble axial | Classe de protection 3 | Teach-In | Programmable/configurable | Lumière infrarouge | 300 | 54,5 | - | 450 | - | 880 | 24 | ||
136.50 € | 1 | 3 jours | Diode infrarouge | Jusqu'à 300 | VCC 9-33 | 1,1 | - | 0 - 300 | Autre | - | Connecteur M12 | Classe de protection 3 | Teach-In | Programmable/configurable | Lumière infrarouge | 300 | 65,5 | - | 450 | - | 880 | 23 | ||
150.10 € | 1 | 3 jours | [Rouge] LED rouge | Jusqu'à 2 000 | VCC 10-30 | 1,1 | - | 2000 | - | - | Connecteur M12 | Classe de protection 0 | Teach-In | Programmable/configurable | Lumière rouge polarisée | 2000 | 66 | 100 | 450 | 2000 | 660 | - | ||
194.00 € | 1 | 3 jours | Diode infrarouge | Jusqu'à 4000 | VCC 10-30 | 2,5 | 10 | 4000 | Polychlorure de vinyle (PVC) | Émetteur et récepteur | Câble | Classe de protection 0 | Ajustage manuel | Programmable/configurable | Lumière infrarouge | 4000 | 54,5 | - | 200 | 4000 | 880 | 24 | ||
195.90 € | 1 | 3 jours | Diode infrarouge | Jusqu'à 4000 | VCC 10-30 | 2,5 | 10 | 4000 | Polychlorure de vinyle (PVC) | Émetteur et récepteur | Connecteur M12 | Classe de protection 0 | Ajustage manuel | Programmable/configurable | Lumière infrarouge | 4000 | 65,5 | - | 200 | 4000 | 880 | 24 |
Loading...
Type | Capteur photoélectrique | Matériau du boîtier | Laiton plaqué nickel | Température ambiante d'utilisation(°C) | −25::55 |
---|---|---|---|---|---|
Structure de protection | IP67 | Mode de fonctionnement | Témoin allumé / Noir allumé, commutable | Temporisateur | non |
Classe de laser | Sans | Matériau de la surface optique | Plastique | Matériau du boîtier/corps | Métal |
Finition de la sortie de commutation | PNP | Type de construction du boîtier | Cylindre, filetage | Sortie analogique -10 V ... +10 V | non |
Message avant défaillance | non | Réflecteur inclus dans la zone de la livraison | non | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | 0 |
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | 1 | Courant de sortie max.(mA) | 100 | Diamètre du capteur(mm) | 12 |
Degré de protection (NEMA) | Autre | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Autre | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans |
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans | Avec interface de communication CANOpen | non | Avec interface de communication INTERBUS | non |
Avec interface de communication AS-Interface | non | Avec interface de communication PROFIBUS | non | Avec interface de communication SSI | non |
Avec blocage du redémarrage | non | Avec interface de communication RS-232 | non | Sortie analogique 0 mA ... 20 mA | non |
Avec interface de communication RS-485 | non | Avec autre sortie analogique | non | Avec interface de communication Ethernet | non |
Avec interface de communication RS-422 | non | Adapté aux fonctions de sécurité | non | Avec interface de communication analogique | non |
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | non | Avec interface de communication DeviceNet | non | Sortie analogique 4 mA ... 20 mA | non |
Avec interface de communication SSD | non | Sortie analogique 0 V ... 10 V | non | Nombre de sorties retardées protégées | 0 |
Nombre de sorties de semiconducteur protégées | 0 | Type de sécurité selon IEC 61496-1 | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Source lumineuse
Distance de détection [classification](mm)
Tension d'alimentation(V)
Temps de réponse (mode standard)(ms)
Angle d'ouverture(°)
Détails relatifs à la distance de détection(mm)
Matériau de la gaine de câble
Zone de la livraison du système à sens unique
Finition du raccordement électrique
Classe de protection du matériel
Procédé de réglage
Finition de la fonction de commutation
Type de lumière
Distance de détection max.(mm)
Longueur du capteur(mm)
Distance min. du réflecteur(mm)
Fréquence de commutation(Hz)
Distance de commutation assignée(mm)
Longueur d'onde du capteur(nm)
Numéro AWG
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles