Coupleur inductif [F92A] (Numéros de référence)

Coupleur inductif [F92A]
Transmettre les signaux MARCHE/ARRÊT des interrupteurs de fin de course sans contact
• En utilisant le couplage magnétique entre les bobines du F92A et du capteur de proximité, le signal MARCHE/ARRÊT peut être transmis sans câble. Les signaux peuvent également être transmis par des objets en rotation ou en mouvement qui sont difficiles à utiliser avec des capteurs conventionnels.
• Fonctionne sans alimentation électrique, ce qui le facilite son utilisation et ne nécessite pas d'entretien.
• Excellente résistance environnementale contre l'huile et la poussière.
• Le couplage magnétique est capable de transmettre même à travers la résine, le verre ou les barrières non métalliques.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F92A-C-1

Référence pièce
F92A-C-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

91.05 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'activation Cible métallique Finition de la sortie de commutation NPN Finition de la fonction de commutation Contact à fermeture
Distance de commutation(mm) 5 Fréquence de commutation(Hz) 1000 Finition du raccordement électrique(mm) Câble
Type de construction du boîtier Cylindre, filetage Matériau du boîtier/corps Métal Revêtement du boîtier Autre
Conditions de montage mécaniques du capteur Plan Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 1 Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0
Nombre de sorties retardées protégées 0 Nombre de sorties de semiconducteur protégées 0 Résistant à l'épreuve de la pression non
Adapté aux fonctions de sécurité non Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval non Possibilité de mise en cascade non
Diamètre du capteur(mm) 18 Longueur du capteur(mm) 46,5 Degré de protection (NEMA) Autre
SIL conformément à IEC 61508 Sans Type d'interface Sans Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Sans
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans

Vous vous trouvez sur la page de Coupleur inductif [F92A], le numéro d'article est le suivant: F92A-C-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F92A-C-1.

Assistance technique