Servovariateur 1S avec sécurité de mouvement (Numéros de référence)

Servovariateur 1S avec sécurité de mouvement
Productivité accrue et environnement plus sûr
Ratings: 230 V c.a. de 200 W à 1,5 kW, 400 V c.a. de 1 kW à 3 kW
• Sécurité intégrée sur EtherCAT (FSoE)
• Toutes les fonctions de sécurité sont conformes au niveau de performance de sécurité maximum PLe (SIL-3)
• Fonctions de sécurité sur réseau (STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SLP, SDI, SBC)
• Fonctions de sécurité câblées (STO)
• Câblage Push-in sans vis rapide et sûr pour tous les connecteurs
• Connecteurs enfichables facilitant le précâblage et la maintenance du système
• Une connexion de câble au moteur
• Fait partie de la famille Sysmac, intégration complète dans Sysmac Studio

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R88D-1SAN02H-ECT
R88D-1SAN04H-ECT
R88D-1SAN08H-ECT
R88D-1SAN10F-ECT
R88D-1SAN15F-ECT
R88D-1SAN15H-ECT
R88D-1SAN20F-ECT
R88D-1SAN30F-ECT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Modèles applicables Nombre d'entrées numériques Nombre de sorties, avec contact

2,178.83 €

1 3 jours R88M-1AM20030T130

2,324.75 €

1 3 jours R88M-1AM40030T-0

2,387.08 €

1 3 jours R88M-1AM75030T13-

2,558.50 €

1 3 jours R88M-1AL1K030C / R88M-1AL75030C130

2,649.17 €

1 3 jours R88M-1AM1K515C / R88M-1AL1K530C130

3,459.50 €

1 3 jours R88M-1AL1K030T / R88M-1AM1K515T / R88M-1AL1K530T130

3,225.75 €

1 3 jours R88M-1AL2K030C130

3,511.92 €

1 3 jours R88M-1AM3K015C / R88M-1AL3K030C130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Unité de commande Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) 21,6 - 26,4 Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz(V) 170 - 252
Tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz(V) 170 - 252 Nombre de sorties électroniques 7 Fréquence de fonctionnement nominale(Hz) 50 - 60
Degré de protection (NEMA) Autre Indice de protection (IP) IP20 Type d'interface Autre
Finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande Autre Type de technique de raccordement Autre Module de détection de courant non
Entrée pour détection de défauts de mise à la terre non Entrée du capteur de température analogique non Entrée pour raccordement à un thermistor non
Module de détection de la tension non Nombre de sorties analogiques 0 Nombre d'entrées analogiques 0
Fonction de commutation Bistable

Assistance technique