Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E2Q5-N20E1-M1 |
E2Q5-N20F1-M1 |
E2Q5-N20F3-M1 |
E2Q5-N40ME1-M1 |
E2Q5-N40ME3-M1 |
E2Q5-N40MF1-M1 |
E2Q5-N40MF3-M1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Distance de détection L1 (mm) | Conditions de montage mécaniques du capteur | Finition de la sortie de commutation | Finition de la fonction de commutation | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.90 € | 1 | 3 jours | 20 | Plan | NPN | Contact à fermeture | 1 | Sans | ||
76.90 € | 1 | 3 jours | 20 | Plan | PNP | Contact à fermeture | 1 | Sans | ||
85.70 € | 1 | 3 jours | 20 | Plan | PNP | Ambivalent | 2 | Sans | ||
79.40 € | 1 | 3 jours | 40 | Non plat | NPN | Contact à fermeture | 1 | Sans | ||
89.00 € | 1 | 3 jours | 40 | Non plat | NPN | Ambivalent | 2 | Niveau a | ||
79.40 € | 1 | 3 jours | 40 | Non plat | PNP | Contact à fermeture | 1 | Sans | ||
89.00 € | 1 | 3 jours | 40 | Non plat | PNP | Ambivalent | 2 | Sans |
Loading...
Profondeur de tête (plage)(mm) | 30,1 à 40 | Profondeur de tête(mm) | 40 | La taille et la largeur de la tête de détection (plage)(mm) | 10,1 à 15 |
---|---|---|---|---|---|
La taille et la largeur de la tête de détection(mm) | 40 | La taille et la hauteur de la tête de détection (plage)(mm) | 40,1– | La taille et la hauteur de la tête de détection(mm) | 67 |
Type de tension | DC | Degré de protection (NEMA) | Autre | Finition du raccordement électrique | Connecteur M12 |
Revêtement du boîtier | Autre | Type d'interface | Sans | Type d'activation | Cible métallique |
Type de construction du boîtier | Type de construction spécial | Possibilité de mise en cascade | non | Fréquence de commutation(Hz) | 150 |
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) | 10 - 30 | Matériau du boîtier/corps | Plastique | SIL conformément à IEC 61508 | Sans |
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Sans |
Résistant à l'épreuve de la pression | non | Adapté aux fonctions de sécurité | non | Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | non |
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | 0 | Nombre de sorties retardées protégées | 0 | Nombre de sorties de semiconducteur protégées | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Distance de détection L1(mm)
Conditions de montage mécaniques du capteur
Finition de la sortie de commutation
Finition de la fonction de commutation
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles