Barre lumineuse, série FL-BR (Numéros de référence)

Barre lumineuse, série FL-BR
Le niveau de luminosité le plus élevé de l'industrie.
Cette série est structurée pour un câblage et un montage adaptables.

Caractéristiques du produit
• Éclairage ODR à haute luminosité dépassant les limites des LED.
• Inspection stable, même pour les applications à grande vitesse.
• Lumineux même à travers un filtre polarisant.
• Câblage, montage et réglage faciles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FL-BR13120W
FL-BR13120W-H
FL-BR5020W
FL-BR5020W-H
FL-BR9120W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur W (plage)
(mm)
Largeur l
(mm)

1,885.58 €

1 3 jours 100,1 à 150131,4

2,357.33 €

1 3 jours 100,1 à 150131,4

924.38 €

1 3 jours 40,1 à 6049,8

1,015.05 €

1 3 jours 40,1 à 6049,8

1,347.97 €

1 3 jours 80,1 à 10090,6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type léger Lumière visible Type du corps principal Type barre Couleur émise Blanc
Source lumineuse Type à émission automatique Longueur L (plage)(mm) 10 à 30 Longueur L(mm) 20
Hauteur H (plage)(mm) 15,1 à 20 Hauteur h(mm) 20 Température ambiante de fonctionnement(°C) 0 à 40
Humidité ambiante de fonctionnement(%) 35 % à 85 % Degré de protection IP20

Assistance technique