Galets de roulement, sans guidage axial, bague extérieure sans bords, RSTO Series (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RSTO25-X

Référence pièce
RSTO25-X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.52 €

1000 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre extérieur(mm) 52 Largeur, bague extérieure [C](mm) 15.8 Diamètre sous rouleaux [F w](mm) 30
Vitesse pour une lubrification à la graisse[n D G](1/min) 1800 Charge dyn. de base, radiale [C r w](N) 16400 Charge stat. de base, radiale [C 0r w](N) 23500
Poids(kg) 0.16

Vous vous trouvez sur la page de Galets de roulement, sans guidage axial, bague extérieure sans bords, RSTO Series, le numéro d'article est le suivant: RSTO25-X.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RSTO25-X.

Assistance technique