CombiCard 5000-7000, Accessoires, Rails DIN (Numéros de référence)

CombiCard 5000-7000, Accessoires, Rails DIN
  • Remise sur volume
Remarques:
Vis de fixation voir « Accessoires universels ».
C = longueur du rail DIN en mm
Bornes et montage des bornes sur demande.
Fourniture:
1 rail DIN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS 155000.1
TS 156000.1
TS 157000.1
TS 325000.1
TS 326000.1
TS 327000.1
TS 355000.1
TS 356000.1
TS 357000.1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Modèle Épaisseur de Matériau
(mm)
Longueur
(mm)
Hauteur
(mm)

1.97 €

1 Disponible 23 jours Rail Din 15 Mm113015

2.15 €

1 Disponible 23 jours Rail Din 15 Mm118015

2.70 €

1 Disponible 23 jours Rail Din 15 Mm128015

2.80 €

1 Disponible 23 jours Rail G1.513032

3.33 €

1 Disponible 23 jours Rail G1.518032

4.43 €

1 Disponible 23 jours Rail G1.528032

2.32 €

1 Disponible 23 jours Rail Din 35/7,5 Mm113035

2.70 €

1 Disponible 23 jours Rail Din 35/7,5 Mm118035

3.33 €

1 Disponible 23 jours Rail Din 35/7,5 Mm128035

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de rail Rail DIN Matériau Acier Finition de La Surface Galvanisé
Forme de Trou Trou oblong

Assistance technique