Module excentrique de serrage Forme B (10500) (Numéros de référence)

Module excentrique de serrage Forme B (10500)
· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs

· Pas d'outil supplémentaire nécessaire

· Compatible avec tous les systèmes de profilés alu et les tables avec rainures en T

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10500-10200808

Référence pièce
10500-10200808
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

55.60 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Aluminium Couleur du composant Noir
Forme B Couleur principale Noir Corps de finition de surface Noir oxydé
Composant de finition de surface Revêtement par pulvérisation D1=Filetage M20x1.5 H(mm) 73.5
H1(mm) 36 H2(mm) 8 H3(mm) 28
L=Longueur de la poignée(mm) 52.3 adapté à la largeur de fente(mm) 8 Force de serrage F(kN) 2.5
Force manuelle FH(N) 100

Vous vous trouvez sur la page de Module excentrique de serrage Forme B (10500), le numéro d'article est le suivant: 10500-10200808.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10500-10200808.

Assistance technique