Leviers de serrage, filetage intérieur, acier inoxydable (06454) (Numéros de référence)

Leviers de serrage, filetage intérieur, acier inoxydable (06454)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Surface : électropolie ou grenaillée

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06454-104
06454-104153
06454-105
06454-105153
06454-106
06454-106153
06454-206
06454-206153
06454-208
06454-208153
06454-308
06454-308153
06454-310
06454-310153
06454-410
06454-410153
06454-412
06454-412153
06454-512
06454-512153
06454-516
06454-516153
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale Taille X=filetage A=Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents L
(mm)
Capacité de charge
(N)

18.81 €

1 4 jours 40électropoli1M44047710131424.5414.53134916--

16.93 €

1 4 jours 40grenaillé1M44047710131424.5414.53134916--

18.81 €

1 4 jours 40électropoli1M54047710131424.5414.53134916--

16.93 €

1 4 jours 40grenaillé1M54047710131424.5414.53134916--

18.81 €

1 4 jours 40électropoli1M64047710131424.5414.53134916--

16.93 €

1 4 jours 40grenaillé1M64047710131424.5414.53134916--

25.35 €

1 4 jours 65électropoli2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220--

22.81 €

1 4 jours 65grenaillé2M66574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220--

25.35 €

1 4 jours 65électropoli2M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220--

22.81 €

1 4 jours 65grenaillé2M86574.51013.518.51928.56.517.542.545.51220--

30.53 €

1 4 jours 80électropoli3M880911116212237102454.558.51422--

27.43 €

1 4 jours 80grenaillé3M880911116212237102454.558.51422--

30.53 €

1 4 jours 80électropoli3M1080911116212237102454.558.51422--

27.43 €

1 4 jours 80grenaillé3M1080911116212237102454.558.51422--

35.73 €

1 4 jours 95électropoli4M109510913192727.54310276367.51724--

32.17 €

1 4 jours 95grenaillé4M109510913192727.54310276367.51724--

35.73 €

1 4 jours 95électropoli4M129510913192727.54310276367.51724--

32.17 €

1 4 jours 95grenaillé4M129510913192727.54310276367.51724--

41.39 €

1 4 jours 110électropoli5M1211012615233132491231.57377.523262323

37.26 €

1 4 jours 110grenaillé5M1211012615233132491231.57377.52326--

41.39 €

1 4 jours 110électropoli5M1611012615233132491231.57377.523262323

37.26 €

1 4 jours 110grenaillé5M1611012615233132491231.57377.52326--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique