Manette indexable avec taraudage, satinée mate (06450) (Numéros de référence)

Manette indexable avec taraudage, satinée mate (06450)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06450-0031
06450-0041
06450-0051
06450-1041
06450-1051
06450-1061
06450-2061
06450-2081
06450-3081
06450-3101
06450-4101
06450-4121
06450-5121
06450-5161
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

6.22 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530330M3916

6.22 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530330M4916

6.22 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530330M5916

6.22 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341M4916

6.22 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341M5916

6.22 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341M6916

7.82 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

7.82 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

8.54 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.53M81422

8.54 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.53M101422

9.99 €

1 4 jours 9510913192727.54310276367.54M101724

9.99 €

1 4 jours 9510913192727.54310276367.54M121724

12.49 €

1 4 jours 11012615233132491231.57377.55M122326

12.49 €

1 4 jours 11012615233132491231.57377.55M162326

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Couleur principale Noir Corps de finition de surface Revêtement plastique Composant de finition de surface Noir oxydé

Assistance technique