Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en inox (06611-50) (Numéros de référence)

Manette indexable en plastique avec filetage, insert fileté en inox (06611-50)
· Bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion

· Stérilisable à la vapeur (résistance à l'hydrolyse) et convient pour les applications à eau chaude.

· 7 coloris

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06611-50-0031X6
06611-50-0031X10
06611-50-0031X15
06611-50-0031X20
06611-50-0032X6
06611-50-0032X10
06611-50-0032X15
06611-50-0032X20
06611-50-0041X10
06611-50-0041X15
06611-50-0041X20
06611-50-0041X25
06611-50-0041X30
06611-50-0042X10
06611-50-0042X15
06611-50-0042X20
06611-50-0042X25
06611-50-0042X30
06611-50-0051X10
06611-50-0051X15
06611-50-0051X20
06611-50-0051X25
06611-50-0051X30
06611-50-0051X35
06611-50-0051X40
06611-50-0051X45
06611-50-0051X50
06611-50-0052X10
06611-50-0052X15
06611-50-0052X20
06611-50-0052X25
06611-50-0052X30
06611-50-0052X35
06611-50-0052X40
06611-50-0052X45
06611-50-0052X50
06611-50-00316X6
06611-50-00316X10
06611-50-00316X15
06611-50-00316X20
06611-50-00384X6
06611-50-00384X10
06611-50-00384X15
06611-50-00384X20
06611-50-00386X6
06611-50-00386X10
06611-50-00386X15
06611-50-00386X20
06611-50-00387X6
06611-50-00387X10
06611-50-00387X15
06611-50-00387X20
06611-50-00388X6
06611-50-00388X10
06611-50-00388X15
06611-50-00388X20
06611-50-00416X10
06611-50-00416X15
06611-50-00416X20
06611-50-00416X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

7.52 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0092

7.52 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0097

7.52 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0104

7.52 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0109

7.52 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0092

7.52 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0097

7.52 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0104

7.52 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0109

7.52 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0102

7.52 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0107

7.52 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0114

7.52 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0119

7.52 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0125

7.52 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0102

7.52 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0107

7.52 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0114

7.52 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0119

7.52 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0125

7.52 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0122

7.52 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0127

7.52 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0134

7.52 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0139

7.52 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0145

8.07 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0152

8.07 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0158

8.07 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0163

8.07 €

1 4 jours 30Gris foncé RAL 702136.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0169

7.52 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0122

7.52 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0127

7.52 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0134

7.52 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0139

7.52 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0145

8.07 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0152

8.07 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0158

8.07 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0163

8.07 €

1 4 jours 30Orangé pur RAL 200436.97.61013.213.824.5415.53033.50M5160.0169

7.52 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0092

7.52 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0097

7.52 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0104

7.52 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0109

7.52 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302036.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0092

7.52 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302036.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0097

7.52 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302036.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0104

7.52 €

1 4 jours 30Rouge traffic RAL 302036.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0109

7.52 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603236.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0092

7.52 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603236.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0097

7.52 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603236.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0104

7.52 €

1 4 jours 30Vert sécurité RAL 603236.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0109

7.52 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501736.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0092

7.52 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501736.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0097

7.52 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501736.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0104

7.52 €

1 4 jours 30Bleu traffic RAL 501736.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0109

7.52 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703536.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0092

7.52 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703536.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0097

7.52 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703536.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0104

7.52 €

1 4 jours 30Gris clair RAL 703536.97.61013.213.824.5415.53033.50M3160.0109

7.52 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0102

7.52 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0107

7.52 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0114

7.52 €

1 4 jours 30Jaune colza RAL 102136.97.61013.213.824.5415.53033.50M4160.0119

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique haute performance Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Composant de finition de surface Naturel L=longueur de filetage(mm) 10
Type de filetage Filetage RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique