Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | B3 (mm) | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L3=hauteur (mm) | T (mm) | Poignée cylindrique tournante (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.38 € | 1 | 4 jours | 80 | - | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | ø 18 x M6 x 40 | ||
25.38 € | 1 | 4 jours | 80 | - | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | ø 18 x M6 x 40 | ||
27.59 € | 1 | 4 jours | 100 | - | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | ø 18 x M6 x 40 | ||
27.59 € | 1 | 4 jours | 100 | - | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | ø 18 x M6 x 40 | ||
33.75 € | 1 | 4 jours | 125 | - | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | ø 22 x M8 x 56 | ||
33.75 € | 1 | 4 jours | 125 | - | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | ø 22 x M8 x 56 | ||
36.80 € | 1 | 4 jours | 140 | - | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | ø 22 x M8 x 56 | ||
36.80 € | 1 | 4 jours | 140 | - | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | ø 22 x M8 x 56 | ||
47.75 € | 1 | 4 jours | 160 | - | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | ø 26 x M10 x 80 | ||
47.75 € | 1 | 4 jours | 160 | - | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | ø 26 x M10 x 80 | ||
56.28 € | 1 | 4 jours | 200 | - | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | ø 26 x M10 x 80 | ||
56.28 € | 1 | 4 jours | 200 | - | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | ø 26 x M10 x 80 | ||
90.58 € | 1 | 4 jours | 250 | - | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | ø 31 x M12 x 102 | ||
90.58 € | 1 | 4 jours | 250 | - | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | ø 31 x M12 x 102 | ||
27.63 € | 1 | 4 jours | 80 | 3 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 11.4 | ø 18 x M6 x 40 | ||
27.63 € | 1 | 4 jours | 80 | 4 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 13.8 | ø 18 x M6 x 40 | ||
29.84 € | 1 | 4 jours | 100 | 3 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 11.4 | ø 18 x M6 x 40 | ||
29.84 € | 1 | 4 jours | 100 | 4 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 13.8 | ø 18 x M6 x 40 | ||
36.11 € | 1 | 4 jours | 125 | 4 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 13.8 | ø 22 x M8 x 56 | ||
36.11 € | 1 | 4 jours | 125 | 5 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 16.3 | ø 22 x M8 x 56 | ||
39.18 € | 1 | 4 jours | 140 | 5 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 16.3 | ø 22 x M8 x 56 | ||
39.18 € | 1 | 4 jours | 140 | 5 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 17.3 | ø 22 x M8 x 56 | ||
50.26 € | 1 | 4 jours | 160 | 5 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 17.3 | ø 26 x M10 x 80 | ||
50.26 € | 1 | 4 jours | 160 | 5 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 18.3 | ø 26 x M10 x 80 | ||
59.12 € | 1 | 4 jours | 200 | 6 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 20.8 | ø 26 x M10 x 80 | ||
59.12 € | 1 | 4 jours | 200 | 6 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 22.8 | ø 26 x M10 x 80 | ||
94.27 € | 1 | 4 jours | 250 | 6 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 24.8 | ø 31 x M12 x 102 | ||
94.27 € | 1 | 4 jours | 250 | 8 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 27.3 | ø 31 x M12 x 102 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Couleur principale | revêtement en poudre, noir | Matériau du composant | Thermodurcissable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
B3(mm)
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
L1(mm)
L3=hauteur(mm)
T(mm)
Poignée cylindrique tournante(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles