Volant avec poignée cylindrique de sécurité (06265) (Numéros de référence)

Volant avec poignée cylindrique de sécurité (06265)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Position de sécurité lors du relâchement de la poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06265-108008
06265-10800802
06265-1080086
06265-108008026
06265-108010
06265-10801003
06265-1080106
06265-108010036
06265-108012
06265-10801204
06265-1080126
06265-108012046
06265-210010
06265-21001003
06265-2100106
06265-210010036
06265-210012
06265-21001204
06265-2100126
06265-210012046
06265-312512
06265-31251204
06265-3125126
06265-312512046
06265-312514
06265-31251405
06265-3125146
06265-312514056
06265-312516
06265-31251605
06265-3125166
06265-312516056
06265-416014
06265-41601405
06265-4160146
06265-416014056
06265-416016
06265-41601605
06265-4160166
06265-416016056
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Taille L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3=hauteur
(mm)
D
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)

60.47 €

1 4 jours 80172.6133836.7258H71914M413-302.5-17.6--

62.62 €

1 4 jours 80172.6133836.7258H71914M413-302.5217.6-9

64.96 €

1 4 jours 80172.6133836.7258H71914M413M6302.5-17.67.5-

67.10 €

1 4 jours 80172.6133836.7258H71914M413M6302.5217.67.59

60.47 €

1 4 jours 80172.6133836.72510H71914M413-302.5-17.6--

62.62 €

1 4 jours 80172.6133836.72510H71914M413-302.5317.6-11.4

64.96 €

1 4 jours 80172.6133836.72510H71914M413M6302.5-17.67.5-

67.10 €

1 4 jours 80172.6133836.72510H71914M413M6302.5317.67.511.4

60.47 €

1 4 jours 80172.6133836.72512H71914M413-302.5-17.6--

62.62 €

1 4 jours 80172.6133836.72512H71914M413-302.5417.6-13.8

64.96 €

1 4 jours 80172.6133836.72512H71914M413M6302.5-17.67.5-

67.10 €

1 4 jours 80172.6133836.72512H71914M413M6302.5417.67.513.8

67.99 €

1 4 jours 100288.61347.543.52810H71916M516-383-20.1--

69.99 €

1 4 jours 100288.61347.543.52810H71916M516-383320.1-11.4

72.46 €

1 4 jours 100288.61347.543.52810H71916M516M6383-20.17.5-

74.45 €

1 4 jours 100288.61347.543.52810H71916M516M6383320.17.511.4

67.99 €

1 4 jours 100288.61347.543.52812H71916M516-383-20.1--

69.99 €

1 4 jours 100288.61347.543.52812H71916M516-383420.1-13.8

72.46 €

1 4 jours 100288.61347.543.52812H71916M516M6383-20.17.5-

74.45 €

1 4 jours 100288.61347.543.52812H71916M516M6383420.17.513.8

68.56 €

1 4 jours 1253107.718.558.452.13512H72520M620-47.54-23.3--

70.57 €

1 4 jours 1253107.718.558.452.13512H72520M620-47.54423.3-13.8

73.04 €

1 4 jours 1253107.718.558.452.13512H72520M620M647.54-23.37.5-

75.06 €

1 4 jours 1253107.718.558.452.13512H72520M620M647.54423.37.513.8

68.56 €

1 4 jours 1253107.718.558.452.13514H72520M620-47.54-23.3--

70.57 €

1 4 jours 1253107.718.558.452.13514H72520M620-47.54523.3-16.3

73.04 €

1 4 jours 1253107.718.558.452.13514H72520M620M647.54-23.37.5-

75.06 €

1 4 jours 1253107.718.558.452.13514H72520M620M647.54523.37.516.3

68.56 €

1 4 jours 1253107.718.558.452.13516H72520M620-47.54-23.3--

70.57 €

1 4 jours 1253107.718.558.452.13516H72520M620-47.54523.3-18.3

73.04 €

1 4 jours 1253107.718.558.452.13516H72520M620M647.54-23.37.5-

75.06 €

1 4 jours 1253107.718.558.452.13516H72520M620M647.54523.37.518.3

70.46 €

1 4 jours 160414218.581.663.84514H72525M826-625.6-28--

72.24 €

1 4 jours 160414218.581.663.84514H72525M826-625.6528-16.3

74.95 €

1 4 jours 160414218.581.663.84514H72525M826M6625.6-287.5-

76.71 €

1 4 jours 160414218.581.663.84514H72525M826M6625.65287.516.3

70.46 €

1 4 jours 160414218.581.663.84516H72525M826-625.6-28--

72.24 €

1 4 jours 160414218.581.663.84516H72525M826-625.6528-18.3

74.95 €

1 4 jours 160414218.581.663.84516H72525M826M6625.6-287.5-

76.71 €

1 4 jours 160414218.581.663.84516H72525M826M6625.65287.518.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Disque Matériau principal Thermoplastique Matériau du composant Thermoplastique

Assistance technique