Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03197-10512 |
03197-10616 |
03197-10816 |
03197-11024 |
03197-11224 |
03197-11630 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11 € | 1 | 4 jours | 5 | M12 | 6 | 9 | 25 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | ||
12.85 € | 1 | 4 jours | 6 | M16 | 7.5 | 12 | 30 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | ||
12.85 € | 1 | 4 jours | 8 | M16 | 10 | 12 | 30 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | ||
24.05 € | 1 | 4 jours | 10 | M24 | 13 | 18 | 35 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | ||
24.05 € | 1 | 4 jours | 12 | M24 | 15 | 18 | 35 | 6 | 8 | 7 | 12 | 6 | ||
26.04 € | 1 | 4 jours | 16 | M30 | 20 | 24 | 40 | 8 | 11 | 9 | 16 | 7 |
Loading...
Matériau principal | Acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
D3(mm)
L(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW(mm)
T(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles