Poussoirs d’indexation avec goupille de verrouillage allongée, forme D (03089) (Numéros de référence)

Poussoirs d’indexation avec goupille de verrouillage allongée, forme D (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-204105
03089-204206
03089-204308
03089-214105
03089-214206
03089-214308
03089-24105
03089-24206
03089-24308
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

17.88 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4034-Trempé15M10x1211.349.51710151317165

21.06 €

1 4 jours Acier inoxydable91.4034-Trempé26M12x1,5251.857.72011171419186

28.73 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4034-Trempé38M16x1,5332.37626142319244515

17.88 €

1 4 jours Acier inoxydable81.4305-non trempé15M10x1211.349.51710151317165

21.06 €

1 4 jours Acier inoxydable91.4305-non trempé26M12x1,5251.857.72011171419186

28.73 €

1 4 jours Acier inoxydable121.4305-non trempé38M16x1,5332.37626142319244515

11.77 €

1 4 jours Acier8-5.8Trempé15M10x1211.349.51710151317165

13.14 €

1 4 jours Acier9-5.8Trempé26M12x1,5251.857.72011171419186

15.91 €

1 4 jours Acier12-5.8Trempé38M16x1,5332.37626142319244515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme D

Assistance technique