Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course S (mm) | Corde acier | Corps de finition de surface | Composant de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L=Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.41 € | 1 | 4 jours | 4 | 1.4034 | traitée | - | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 12 | 6 | - | 0.0207 | ||
24.21 € | 1 | 4 jours | 5 | 1.4034 | traitée | - | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | - | 0.0378 | ||
28.62 € | 1 | 4 jours | 6 | 1.4034 | traitée | - | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | - | 0.0536 | ||
38.81 € | 1 | 4 jours | 8 | 1.4034 | traitée | - | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | - | 0.1297 | ||
52.29 € | 1 | 4 jours | 10 | 1.4034 | traitée | - | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | - | 0.1839 | ||
82.29 € | 1 | 4 jours | 12 | 1.4034 | traitée | - | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | - | 0.0711 | ||
93.51 € | 1 | 4 jours | 16 | 1.4034 | traitée | - | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 46 | 20 | - | 0.3428 | ||
26.62 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 1.4034 | traitée | - | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4.5 | - | 0.0120 | ||
32.95 € | 1 | 4 jours | 4 | 1.4404 | nickelé | bright | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15.5 | 7 | oui | 0.0207 | ||
32.95 € | 1 | 4 jours | 4 | 1.4404 | nickelé | blasted | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15.5 | 7 | oui | 0.0207 | ||
31.40 € | 1 | 4 jours | 5 | 1.4404 | nickelé | bright | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12.5 | 4 | oui | 0.0378 | ||
31.40 € | 1 | 4 jours | 5 | 1.4404 | nickelé | blasted | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12.5 | 4 | oui | 0.0378 | ||
37.11 € | 1 | 4 jours | 6 | 1.4404 | nickelé | bright | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14.5 | 7 | oui | 0.0536 | ||
37.11 € | 1 | 4 jours | 6 | 1.4404 | nickelé | blasted | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14.5 | 7 | oui | 0.0536 | ||
50.34 € | 1 | 4 jours | 8 | 1.4404 | nickelé | bright | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | oui | 0.1297 | ||
50.34 € | 1 | 4 jours | 8 | 1.4404 | nickelé | blasted | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | oui | 0.1297 | ||
62.73 € | 1 | 4 jours | 10 | 1.4404 | nickelé | bright | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 15 | oui | 0.1839 | ||
86.22 € | 1 | 4 jours | 12 | 1.4404 | nickelé | bright | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | oui | 0.0711 | ||
62.73 € | 1 | 4 jours | 10 | 1.4404 | nickelé | blasted | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 15 | oui | 0.1839 | ||
86.22 € | 1 | 4 jours | 12 | 1.4404 | nickelé | blasted | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | oui | 0.0711 | ||
102.66 € | 1 | 4 jours | 16 | 1.4404 | nickelé | bright | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 40 | 20 | oui | 0.3428 | ||
102.66 € | 1 | 4 jours | 16 | 1.4404 | nickelé | blasted | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 40 | 20 | oui | 0.3428 | ||
34.56 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 1.4404 | nickelé | bright | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6.5 | 3 | oui | 0.0120 | ||
34.56 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 1.4404 | nickelé | blasted | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6.5 | 3 | oui | 0.0120 | ||
25.41 € | 1 | 4 jours | 4 | 1.4305 | non traité | - | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 12 | 6 | - | 0.0227 | ||
24.21 € | 1 | 4 jours | 5 | 1.4305 | non traité | - | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | - | 0.0375 | ||
28.62 € | 1 | 4 jours | 6 | 1.4305 | non traité | - | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | - | 0.0552 | ||
38.81 € | 1 | 4 jours | 8 | 1.4305 | non traité | - | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | - | 0.1331 | ||
52.29 € | 1 | 4 jours | 10 | 1.4305 | non traité | - | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | - | 0.1845 | ||
82.29 € | 1 | 4 jours | 12 | 1.4305 | non traité | - | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | - | 0.1861 | ||
93.51 € | 1 | 4 jours | 16 | 1.4305 | non traité | - | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 46 | 20 | - | 0.3446 | ||
26.62 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 1.4305 | non traité | - | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 10 | 4.5 | - | 0.0120 | ||
32.95 € | 1 | 4 jours | 4 | 1.4404 | naturel | bright | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15.5 | 7 | oui | 0.0207 | ||
32.95 € | 1 | 4 jours | 4 | 1.4404 | naturel | blasted | 0 | 4 | M8x1 | 18 | 1 | 38.5 | 15 | 6 | 13 | 10 | 15.5 | 7 | oui | 0.0207 | ||
31.40 € | 1 | 4 jours | 5 | 1.4404 | naturel | bright | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12.5 | 4 | oui | 0.0378 | ||
31.40 € | 1 | 4 jours | 5 | 1.4404 | naturel | blasted | 1 | 5 | M10x1 | 21 | 1.3 | 43.5 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12.5 | 4 | oui | 0.0378 | ||
37.11 € | 1 | 4 jours | 6 | 1.4404 | naturel | bright | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14.5 | 7 | oui | 0.0536 | ||
37.11 € | 1 | 4 jours | 6 | 1.4404 | naturel | blasted | 2 | 6 | M12x1.5 | 25 | 1.8 | 51.7 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14.5 | 7 | oui | 0.0536 | ||
50.34 € | 1 | 4 jours | 8 | 1.4404 | naturel | bright | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | oui | 0.1297 | ||
50.34 € | 1 | 4 jours | 8 | 1.4404 | naturel | blasted | 3 | 8 | M16x1.5 | 33 | 2.3 | 68 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | oui | 0.1297 | ||
62.73 € | 1 | 4 jours | 10 | 1.4404 | naturel | bright | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 15 | oui | 0.1839 | ||
62.73 € | 1 | 4 jours | 10 | 1.4404 | naturel | blasted | 4 | 10 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 74 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | 15 | oui | 0.1839 | ||
86.22 € | 1 | 4 jours | 12 | 1.4404 | naturel | bright | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | oui | 0.0711 | ||
86.22 € | 1 | 4 jours | 12 | 1.4404 | naturel | blasted | 4 | 12 | M20x1.5 | 33 | 2.8 | 78 | 28 | 14 | 25 | 22 | 39 | 15 | oui | 0.0711 | ||
102.66 € | 1 | 4 jours | 16 | 1.4404 | naturel | bright | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 40 | 20 | oui | 0.3428 | ||
102.66 € | 1 | 4 jours | 16 | 1.4404 | naturel | blasted | 5 | 16 | M24x2 | 40 | 3.2 | 96 | 32 | 18 | 28 | 27 | 40 | 20 | oui | 0.3428 | ||
34.56 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 1.4404 | naturel | bright | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6.5 | 3 | oui | 0.0101 | ||
34.56 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 1.4404 | naturel | blasted | 9 | 3 | M6x0.75 | 14 | 0.8 | 31.5 | 12 | 5 | 10 | 8 | 6.5 | 3 | oui | 0.0120 |
Loading...
Matériau du corps | Acier inoxydable | Matériau du composant | acier inoxydable | Forme | C |
---|---|---|---|---|---|
Contre-écrou | sans contre-écrou | Finition 1 | avec encoche d’arrêt | Désignation | Doigt D'Indexage |
Type de produit | standard | Type de forme | avec encoche d'arrêt sans contre-écrou | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Course S(mm)
Corde acier
Corps de finition de surface
Composant de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L=Longueur(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles