Poussoirs d’indexation avec capteur d’état, forme D (03090) (Numéros de référence)

Poussoirs d’indexation avec capteur d’état, forme D (03090)
· Pas de contours gênants

· La gestion intelligente de la pile permet une durée de vie longue

· Transmission sans fil de l'état d'actionnement

· Élimination des câblages complexes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03090-01-04105
03090-01-04206
03090-01-04308
03090-01-04410
03090-01-04412
03090-01-14105
03090-01-14206
03090-01-14308
03090-01-14410
03090-01-14412
03090-01-4105
03090-01-4206
03090-01-4308
03090-01-4410
03090-01-4412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)

175.96 €

1 4 jours Acier inoxydable5Trempé15M10x11.357177151317125

177.61 €

1 4 jours Acier inoxydable6Trempé26M12x1,51.862208171419146

182.56 €

1 4 jours Acier inoxydable8Trempé38M16x1,52.37626102319243515

185.83 €

1 4 jours Acier inoxydable10Trempé410M20x1,52.88228122522303415

189.13 €

1 4 jours Acier inoxydable12Trempé412M20x1,52.88628142522303915

175.96 €

1 4 jours Acier inoxydable5non trempé15M10x11.357177151317125

177.61 €

1 4 jours Acier inoxydable6non trempé26M12x1,51.862208171419146

182.56 €

1 4 jours Acier inoxydable8non trempé38M16x1,52.37626102319243515

185.83 €

1 4 jours Acier inoxydable10non trempé410M20x1,52.88228122522303415

189.13 €

1 4 jours Acier inoxydable12non trempé412M20x1,52.88628142522303915

166.11 €

1 4 jours Acier5Trempé15M10x11.357177151317125

167.77 €

1 4 jours Acier6Trempé26M12x1,51.862208171419146

169.40 €

1 4 jours Acier8Trempé38M16x1,52.37626102319243515

174.32 €

1 4 jours Acier10Trempé410M20x1,52.88228122522303415

177.61 €

1 4 jours Acier12Trempé412M20x1,52.88628142522303915

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant RAL 7021 gris noir Forme D
Type-forme avec fente de verrouillage, avec contre-écrou D2(mm) 35

Assistance technique