Poussoirs d’indexation ECO, forme C, en acier ou en inox (03089) (Numéros de référence)

Poussoirs d’indexation ECO, forme C, en acier ou en inox (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

· Modèle économique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-03004060
03089-03004061
03089-03004080
03089-03004081
03089-03105080
03089-03105081
03089-03105100
03089-03105101
03089-03206100
03089-03206101
03089-03206120
03089-03206121
03089-03308120
03089-03308121
03089-03903060
03089-03903061
03089-13004060
03089-13004061
03089-13004080
03089-13004081
03089-13105080
03089-13105081
03089-13105100
03089-13105101
03089-13206100
03089-13206101
03089-13206120
03089-13206121
03089-13308120
03089-13308121
03089-13903060
03089-13903061
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Corde acier Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

4.58 €

1 4 jours Acier41.430504M6141361561362126-0.0045

4.58 €

1 4 jours Acier4-04M6x0.7514136156136-126non0.0050

5.23 €

1 4 jours Acier4-04M814136156138-126non0.0080

5.23 €

1 4 jours Acier4-04M8x114136156138-126non0.0080

5.23 €

1 4 jours Acier51.430515M8141.3401771587126-0.0083

5.23 €

1 4 jours Acier5-15M8x1141.340177158-126non0.0090

5.80 €

1 4 jours Acier5-15M10181.342.51771510-126non0.0150

5.80 €

1 4 jours Acier5-15M10x1181.342.51771510-126non0.0150

5.80 €

1 4 jours Acier61.430526M10181.847.5208171015158-0.0160

5.80 €

1 4 jours Acier6-26M10x1181.847.52081710-158non0.0170

6.76 €

1 4 jours Acier6-26M12251.851.72081712-158non0.0310

6.76 €

1 4 jours Acier6-26M12x1.5251.851.72081712-158non0.0310

6.76 €

1 4 jours Acier81.430538M12252.361.72610231220198-0.0319

6.76 €

1 4 jours Acier8-38M12x1.5252.361.726102312-198non0.0330

4.55 €

1 4 jours Acier3.51.430593M6140.831.51251062104-0.0040

4.55 €

1 4 jours Acier3.5-93M6x0.75140.831.5125106-104non0.0040

5.11 €

1 4 jours Acier inoxydable41.430504M6141361561362126-0.0045

5.11 €

1 4 jours Acier inoxydable41.430504M6x0.7514136156136-126non0.0050

5.89 €

1 4 jours Acier inoxydable41.430504M814136156138-126non0.0080

5.89 €

1 4 jours Acier inoxydable41.430504M8x114136156138-126non0.0080

5.89 €

1 4 jours Acier inoxydable51.430515M8141.3401771587126-0.0086

5.89 €

1 4 jours Acier inoxydable51.430515M8x1141.340177158-126non0.0090

6.39 €

1 4 jours Acier inoxydable51.430515M10181.342.51771510-126non0.0150

6.39 €

1 4 jours Acier inoxydable51.430515M10x1181.342.51771510-126non0.0150

6.39 €

1 4 jours Acier inoxydable61.430526M10181.847.5208171015158-0.0162

6.39 €

1 4 jours Acier inoxydable61.430526M10x1181.847.52081710-158non0.0170

7.73 €

1 4 jours Acier inoxydable61.430526M12251.851.72081712-158non0.0310

7.73 €

1 4 jours Acier inoxydable61.430526M12x1.5251.851.72081712-158non0.0310

7.73 €

1 4 jours Acier inoxydable81.430538M12252.361.72610231220198-0.0321

7.73 €

1 4 jours Acier inoxydable81.430538M12x1.5252.361.726102312-198non0.0330

5.06 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.430593M6140.831.51251062104-0.0041

5.06 €

1 4 jours Acier inoxydable3.51.430593M6x0.75140.831.5125106-104non0.0040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps de finition de surface non traité Matériau du composant thermoplastique Couleur du composant gris foncé RAL 7021
Forme C Contre-écrou sans contre-écrou Version 2 eco
Finition 1 avec encoche d’arrêt Désignation Doigt D'Indexage Type de produit standard
Type de forme avec encoche d'arrêt sans contre-écrou RoHS oui

Assistance technique