Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03008-05 |
03008-06 |
03008-08 |
03008-10 |
03008-12 |
03008-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du corps / filetage M (mm) | Charge initiale (plage) (N) | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | D1 (mm) | L=Longueur (mm) | H (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.62 € | 1 | 4 jours | 5 | 0.01 à 50 | 6 | 11 | 3 | 12 | 0.9 | 0.8 | ||
3.62 € | 1 | 4 jours | 6 | 0.01 à 50 | 9 | 13 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | ||
4.91 € | 1 | 4 jours | 8 | 0.01 à 50 | 15 | 30 | 5 | 16 | 1.5 | 1.2 | ||
5.56 € | 1 | 4 jours | 10 | 0.01 à 50 | 20 | 35 | 6 | 19 | 2 | 1.6 | ||
8.56 € | 1 | 4 jours | 12 | 0.01 à 50 | 30 | 55 | 8 | 22 | 2.5 | 2 | ||
10.76 € | 1 | 4 jours | 16 | 50.01 à 100 | 65 | 125 | 10 | 24 | 3.5 | 2.5 |
Loading...
Matériau de l'embout | Céramique | Matériau du corps | Acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. du corps / filetage M(mm)
Charge initiale (plage)(N)
Charge initiale(N)
D1(mm)
L=Longueur(mm)
H(mm)
N(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles