Poussoirs à ressort à fente et bille, force du ressort standard (03010) (Numéros de référence)

Poussoirs à ressort à fente et bille, force du ressort standard (03010)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Extrémité sphérique trempée

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03010-03
03010-04
03010-05
03010-06
03010-08
03010-10
03010-12
03010-16
03010-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
N
(mm)

3.74 €

1 4 jours 1.53M31.50.470.4

3.17 €

1 4 jours 410M42.50.890.6

3.17 €

1 4 jours 611M530.9120.8

3.17 €

1 4 jours 913M63.51141

4.14 €

1 4 jours 1530M851.5161.2

4.73 €

1 4 jours 2035M1062191.6

5.77 €

1 4 jours 3055M1282.5222

7.26 €

1 4 jours 65125M16103.5242.5

9.22 €

1 4 jours 80160M20124.5302.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier inoxydable Type de filetage billes, acier inoxydable

Assistance technique