Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, force du ressort standard (03035) (Numéros de référence)

Poussoirs à ressort à six pans creux et bille, force du ressort standard (03035)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Doigt d'appui trempé

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03035-03
03035-04
03035-05
03035-06
03035-08
03035-10
03035-12
03035-16
03035-20
03035-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
Surface corps X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
S
(mm)

6.03 €

1 4 jours 1.53-M31.50.491.5

5.09 €

1 4 jours 410-M42.50.8102

5.09 €

1 4 jours 611-M530.9142.5

5.09 €

1 4 jours 913-M63.51153

5.53 €

1 4 jours 1530-M851.5184

6.44 €

1 4 jours 2035-M1062235

8.53 €

1 4 jours 3055-M1282.5266

13.52 €

1 4 jours 65125-M16103.5338

16.88 €

1 4 jours 80160Acier inoxydableM20124.54310

27.81 €

1 4 jours 90180Acier inoxydableM24155.54812

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier inoxydable Type de filetage billes, acier inoxydable

Assistance technique