Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée aplatie, acier inoxydable (03055) (Numéros de référence)

Poussoirs à ressort à six pans creux et broche de butée aplatie, acier inoxydable (03055)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Doigt d'appui trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03055-01-05
03055-01-06
03055-01-08
03055-01-10
03055-01-12
03055-01-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Numéro de commande pour clé de montage

6.83 €

1 4 jours 517M52.42.3180.81.520.8K0317.905

6.83 €

1 4 jours 617M62.72.520122.51K0317.906

7.82 €

1 4 jours 729M83.53221.22.531.4K0317.908

9.14 €

1 4 jours 831M1043221.633.51.4K0317.910

11.65 €

1 4 jours 1047M1264282452K0317.912

18.31 €

1 4 jours 3885M167.55322.5562.5K0317.916

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier inoxydable Type de filetage broche, acier inoxydable Type de produit force du ressort standard
Force du ressort Aplatie

Assistance technique