Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03065-05 |
03065-06 |
03065-08 |
03065-10 |
03065-12 |
03065-14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Charge initiale (N) | Max. axe de sortie admissible (N) | X si Y = 2 (mm) | X si Y = 3 (mm) | X si Y = 1 (mm) | T1 (mm) | S (mm) | L=Longueur (mm) | K (mm) | ±S (mm) | D2 (mm) | L1=longueur (mm) | RoHS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.93 € | 1 | 4 jours | 3 | 7 | 4.95 | 3 | 4 | 5 | 4.1 | 0.8 | 5 | 1 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | ||
1.81 € | 1 | 4 jours | 4 | 7 | 5.95 | 4 | 5 | 6 | 5.1 | 1 | 6 | 1 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | ||
2.01 € | 1 | 4 jours | 6 | 12 | 7.95 | 5 | 6 | 8 | 6.1 | 1.5 | 7 | 1.5 | 1.2 | 3.7 | 1 | ||
2.35 € | 1 | 4 jours | 6 | 12 | 9.95 | 6.5 | 8 | 10 | 8.1 | 1.8 | 9 | 2 | 1.2 | 4.2 | 1.5 | ||
2.61 € | 1 | 4 jours | 10 | 20 | 11.95 | 8 | 10 | 12 | 10.1 | 2.7 | 13.5 | 2.5 | 1.8 | 5.3 | 2 | ||
4.21 € | 1 | 4 jours | 15 | 25 | 13.95 | 10 | 12 | 14 | 12.1 | 3.5 | 16 | 2.5 | 1.8 | 5.5 | 2 |
Loading...
F env.(N) | Acier inoxydable | Type de filetage | billes, acier inoxydable | Type de produit | Avec bague à cran |
---|
Configurer
Propriétés de base
Charge initiale(N)
X si Y = 2(mm)
X si Y = 3(mm)
X si Y = 1(mm)
T1(mm)
S(mm)
L=Longueur(mm)
K(mm)
±S(mm)
D2(mm)
L1=longueur(mm)
RoHS(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles