Poussoirs latéraux à ressort en plastique, broche de butée, POM (03330) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03330-01-120307
03330-01-120409
03330-01-120509
03330-01-120609
03330-01-220307
03330-01-220409
03330-01-220509
03330-01-220609
03330-01-220813
03330-01-221016
03330-01-320509
03330-01-320609
03330-01-320813
03330-01-321016
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
SW=largeur de clé Type de produit Force du ressort X si Y = 2
(mm)
X si Y = 8
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L3
(mm)
±S
(mm)
F env.
(N)
Numéro de commande pour outil de montage

6.06 €

1 4 jours bleuforce du ressort légèreforme de broche différente635.973.70.410K1733.03

6.35 €

1 4 jours bleuforce du ressort légère-847.995.20.615K1733.04

6.57 €

1 4 jours bleuforce du ressort légère-1059.997.30.830K1733.05

7.07 €

1 4 jours bleuforce du ressort légère-1069.9910.3120K1733.05

6.06 €

1 4 jours rougeforce du ressort standardforme de broche différente635.973.70.420K1733.03

6.35 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-847.995.20.630K1733.04

6.57 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-1059.997.30.860K1733.05

7.07 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-1069.9910.3130K1733.05

7.63 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-12811.91313.31.250K1733.08

8.27 €

1 4 jours rougeforce du ressort standard-161015.91616.91.680K1733.10

6.57 €

1 4 jours vertforce du ressort intensifiée-1059.997.30.890K1733.05

7.07 €

1 4 jours vertforce du ressort intensifiée-1069.9910.3160K1733.05

7.63 €

1 4 jours vertforce du ressort intensifiée-12811.91313.31.2100K1733.08

8.27 €

1 4 jours vertforce du ressort intensifiée-161015.91616.91.6160K1733.10

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Plastique Type de filetage POM

Assistance technique