Poussoir à ressort push-pull (03338) (Numéros de référence)

Poussoir à ressort push-pull (03338)
· Pour des applications individuelles

· Domaines d'application : prismes, patins, poignées, boutons

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03338-1202004
03338-1202006
03338-1202010
03338-1206003
03338-1206005
03338-1206008
03338-1212503
03338-1212505
03338-1212508
03338-1815004
03338-1815007
03338-1815013
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 6 X si Y = 3
(mm)
X si Y = 1
(mm)
T1
(mm)
L=Longueur
(mm)
D=diamètre extérieur
(mm)
±S
(mm)
D2
(mm)
L1=longueur
(mm)
SW (carré)
(mm)
SW1
(mm)
SW2 (carré)
(mm)

7.58 €

1 4 jours 520M1267M4x83.5114.55110610

7.98 €

1 4 jours 520M1267M4x8618.575110610

8.35 €

1 4 jours 520M1267M4x81026115110610

7.58 €

1 4 jours 1240M1267M4x83114.55110610

7.98 €

1 4 jours 1240M1267M4x8518.575110610

8.35 €

1 4 jours 1240M1267M4x8826115110610

7.58 €

1 4 jours 20100M1267M4x83114.55110610

7.98 €

1 4 jours 20100M1267M4x8518.575110610

8.35 €

1 4 jours 20100M1267M4x8826115110610

7.98 €

1 4 jours 50150M18x1.51011M6x12417662.516916

8.72 €

1 4 jours 50150M18x1.51011M6x12729.511.562.516916

9.43 €

1 4 jours 50150M18x1.51011M6x1212.545.51662.516916

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier Type de filetage Acier

Assistance technique