Poussoirs latéraux à ressort, forme D (03340) (Numéros de référence)

Poussoirs latéraux à ressort, forme D (03340)
· Positionnement et maintien de petites pièces

· Domaines d'application : construction de dispositifs, technique de mesure

· Bille en acier ou Inox, traitée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03340-616
03340-618
03340-622
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge initiale
(N)
Max. axe de sortie admissible
(N)
X si Y = 2
(mm)
X si Y = 3
(mm)
L=Longueur
(mm)
K
(mm)
D2
(mm)
L1=longueur
(mm)
PL Edelstahl
(mm)
Trou de réception H8
(mm)

18.45 €

1 4 jours 110220165.51.5357111516

19.09 €

1 4 jours 120330186.51.8408121718

20.51 €

1 4 jours 1305402282.5459152122

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) Acier Type de filetage Acier Type de produit Double face
X si Y = 4.5 D

Assistance technique