Poignées de tirage, tubulaires, acier inoxydable, forme A (06943) (Numéros de référence)

Poignées de tirage, tubulaires, acier inoxydable, forme A (06943)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie agroalimentaire, techniques de rééducation et médicale

· Traverse et éléments de fixation en Inox, 1.4301

· Coloris : rectifié avec picots en plastique noir

· Montage : en façade

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06943-200081
06943-200082
06943-300081
06943-300082
06943-400081
06943-400082
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale Matériau du composant L=Longueur
(mm)

283.33 €

1 4 jours 200rectifié-226

290.19 €

1 4 jours 200plastique noir nervuréPlastique226

299.34 €

1 4 jours 300rectifié-326

308.44 €

1 4 jours 300plastique noir nervuréPlastique326

315.32 €

1 4 jours 400rectifié-426

324.44 €

1 4 jours 400plastique noir nervuréPlastique426

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Acier inoxydable Charge appliquée(N) 1000 Forme A
Assemblage côté opérateur Poignée de tirage : section transversale Rond B(mm) 26
D=Trou de fixation M8x35 H(mm) 60

Assistance technique