Poignées tubulaires (06927) (Numéros de référence)

Poignées tubulaires (06927)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Poignées profilées ovales assemblées

· Montage : par l’arrière

· Coloris : anodisé noir ou incolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06927-1200081
06927-1200082
06927-1200083
06927-1250081
06927-1250082
06927-1250083
06927-1300081
06927-1300082
06927-1300083
06927-1400081
06927-1400082
06927-1400083
06927-1500081
06927-1500082
06927-1500083
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Couleur principale Couleur du composant L=Longueur
(mm)

39.04 €

1 4 jours 200naturelton aluminium220

35.55 €

1 4 jours 200naturelNoir220

36.35 €

1 4 jours 200noirNoir220

41.55 €

1 4 jours 250naturelton aluminium270

38.06 €

1 4 jours 250naturelNoir270

38.94 €

1 4 jours 250noirNoir270

44.09 €

1 4 jours 300naturelton aluminium320

40.70 €

1 4 jours 300naturelNoir320

41.51 €

1 4 jours 300noirNoir320

49.09 €

1 4 jours 400naturelton aluminium420

45.84 €

1 4 jours 400naturelNoir420

46.77 €

1 4 jours 400noirNoir420

54.12 €

1 4 jours 500naturelton aluminium520

50.95 €

1 4 jours 500naturelNoir520

51.96 €

1 4 jours 500noirNoir520

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000 Corps de finition de surface anodisé
Matériau du composant Polyamide Assemblage à l’arrière Poignée de tirage : section transversale Ovale
B(mm) 36 D=Trou de fixation M8 H(mm) 65

Assistance technique