Poignées de manutention en plastique à visser d'un côté (06959) (Numéros de référence)

Poignées de manutention en plastique à visser d'un côté (06959)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Indéformables et supportant des charges élevées, pour une fixation unilatérale

· Montage : en façade, éléments de fixation inclus

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06959-12805
06959-15606
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Charge appliquée
(N)
B
(mm)
D=matériau de fixation D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)

20.60 €

1 4 jours 1780030M5x4520481281833

29.97 €

1 4 jours 20100036M6x5524581562240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier inoxydable

Assistance technique