Armoire à poignées de tirage, forme B (06929) (Numéros de référence)

Armoire à poignées de tirage, forme B (06929)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Montage : par l’arrière

· Coloris : anodisé noir ou incolore

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06929-09001
06929-09003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale

5.78 €

1 4 jours noir

4.97 €

1 4 jours naturel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pas P(mm) 90 Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 300
Corps de finition de surface mat et anodisé Forme B Assemblage à l’arrière
Poignée de tirage : section transversale Rectangulaire B(mm) 12 D=Trou de fixation M5
H(mm) 28 L=Longueur(mm) 98

Assistance technique