Poignées de manutention en aluminium rondes coudées (06945) (Numéros de référence)

Poignées de manutention en aluminium rondes coudées (06945)
· Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale

· Section ronde

· Montage : par l’arrière

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06945-20016
06945-25016
06945-30016
06945-40016
06945-50018
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas P
(mm)
Dimension L
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
Numéro de commande pour rondelle d’extrémité

47.20 €

1 4 jours 200216116169806945-16

51.05 €

1 4 jours 250266116169806945-16

54.32 €

1 4 jours 300316116169806945-16

61.18 €

1 4 jours 400416116169806945-16

73.65 €

1 4 jours 500518118189906945-18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Matériau du corps principal Aluminium Charge appliquée(N) 1000
Assemblage À l’arrière Poignée de tirage : section transversale Rond D=Trou de fixation(mm) M8

Assistance technique