Rondelle pivotante DIN 6371 (07520) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07520-06
07520-08
07520-10
07520-12
07520-14
07520-16
07520-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
F
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
pour vis Ø

21.35 €

1 4 jours 387.59.87.596319.61129199

22.41 €

1 4 jours 439.59.89.598321.61432.5219

25.12 €

1 4 jours 4811.59.811.5910323.61736.5239

31.40 €

1 4 jours 6113.511.813.51112329.622452911

33.71 €

1 4 jours 6515.511.815.51114331.623493111

35.62 €

1 4 jours 6817.511.817.51116333.625503311

45.40 €

1 4 jours 7421.511.821.51120436.628553611

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corde acier 1.0760
Corps de finition de surface Nitruré et noir oxydé

Assistance technique