Sauterelle à levier horizontal avec embase angulaire et broche de pression réglable (05741) (Numéros de référence)

Sauterelle à levier horizontal avec embase angulaire et broche de pression réglable (05741)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05741-01200
05741-02800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Angle d’ouverture du bras de maintien Angle d’ouverture de la poignée Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F2=Force de maintien
(N)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M=broche de serrage

20.88 €

1 4 jours 10085°73°60030070020.4456.110.2223611.47.48.2262.15.2120074.8143.554.935.6M6x44

29.68 €

1 4 jours 16090°65°1200600100021.4405.910.727.642.414.78.79.7367.26.7280079.91736839.1M8x63

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base latérale Matériau du corps Acier Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 269
Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Plastique Couleur du composant Rouge
C1(mm) 12.7

Assistance technique