Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et bras de maintien plein (05725-01) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05725-01-02600
05725-01-04000
05725-01-04400
05725-01-07000
05725-01-08000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Angle d’ouverture de la poignée Angle d’ouverture du bras de maintien Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C3
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F2=Force de maintien
(N)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

25.57 €

1 4 jours 15070°90°1000800160019353247633217.5167.1312600173111.973.9M8x60

35.91 €

1 4 jours 25061°112°20001400300031.849.245.364.3834419208.7404000206140.391.1M10x85

32.97 €

1 4 jours 20070°90°22001400280032504564844222208.340440021814898M10x80

55.86 €

1 4 jours 25070°90°320014003000325345641055125238.7447000226178128M12x100

56.43 €

1 4 jours 28050°100°30001800390050.876.269.895.210882.131.83212.3508000303234157.8M16x150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Matériau du corps Acier Force de serrage (plage)(N)(N) Jusqu'à 499
Matériau du composant Plastique Corps de finition de surface Galvanisé Couleur du composant Rouge

Assistance technique