Sauterelles à bielle avec console (05837-01) (Numéros de référence)

Sauterelles à bielle avec console (05837-01)
· Utilisation en pression ou en traction

· Blocage en position fermée et ouverte

· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Montables dans n'importe quelle position à l'aide des écrous de fixation

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05837-01-01000
05837-01-02000
05837-01-04000
05837-01-11000
05837-01-12000
05837-01-14000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Matériau du corps Course S
(mm)
Corps de finition de surface Version 2 disposition des trous Angle d’ouverture de la poignée Force de serrage F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
C3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M
(mm)
M1
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

42.13 €

1 4 jours 40Acier20.3Galvanisé et passivéAvec support de montage1189°50010003013.510.51844-2426--5.29.494.564.3308.715.821.3M6M16x1.568.54

50.23 €

1 4 jours 60Acier40Galvanisé et passivéAvec support de montage2186°1000200041.314.41941.369.941.328.63312.733.35.610.9123118.741.71125.440.7M8M20x1.5905

80.18 €

1 4 jours 100Acier66.7Galvanisé et passivéAvec support de montage3181°20004000622131.845.27645.240372152.88.515.9164.5169.286173269M10M27x21275

74.55 €

1 4 jours 40Acier inoxydable20.3BrillantSans support de montage-189°5001000-----------9.47864.33412.715.821.3M6M16x1.568.5-

86.15 €

1 4 jours 60Acier inoxydable40BrillantSans support de montage-186°10002000-----------10.9100.9118.746.71625.440.7M8M20x1.590-

141.56 €

1 4 jours 100Acier inoxydable66.7BrillantSans support de montage-181°20004000-----------15.9143169.291223269M10M27x2127-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poussée-traction Méthode de fixation Base de l'embase Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 1399
Matériau du composant Plastique Couleur du composant Rouge

Assistance technique